17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 不織布パンツ LLサイズ 7020-LL

川西 不織布パンツ LLサイズ

通常単価(税別)
746円
税込単価
821円
通常出荷日:9日目

【特長】・通気性に優れた不織布素材のパンツです。【用途】・土木・建築業・一般作業【商品仕様】・身長(c...

詳細を確認
  • 種類
    ズボン
  • サイズ
    LL
  • JANコード
    4906554129784
  • 質量(g)
    73.000
  • トラスココード
    853-7736
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

7020-LL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7020-LLの仕様・寸法情報

種類
ズボン
サイズ
LL
JANコード
4906554129784
質量(g)
73.000
トラスココード
853-7736
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
7020-LL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746円
( 821円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れた不織布素材のパンツです。
【用途】
・土木・建築業・一般作業
【商品仕様】
・身長(cm)
・胸囲(cm)
・ウエスト(cm)86-96
・ウエストゴム使用
・ポケット付
・JANコード:4906554129784
・トラスココード:853-7736
・質量:73g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 不織布パンツ LLサイズの型番7020-LLのページです。 型番7020-LLに関する仕様情報を記載しております。
川西 不織布パンツ LLサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 不織布パンツ LLサイズ
不織布つなぎ服(防じんタイプ)
不織布つなぎ服(防じんタイプ)
不織布白衣
AZ WORK(R)1200 ズボン
不織布使い捨て保護服 ズボン ホワイト
メーカー川西工業川西工業川西工業アイテックスアゼアストラスコ中山
通常価格746円901円93,333円14,193円856円 -814円
通常出荷日9日目1日目2日目1日目〜1日目〜1日目
種類ズボン---ズボンズボン
サイズLLM----
JANコード49065541297844906554701720----
質量(g)73.000180----
トラスココード853-7736826-6558----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました