17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 不織布パンツ 3Lサイズ 7020-3L
  • 川西 不織布パンツ 3Lサイズ

川西 不織布パンツ 3Lサイズ

通常単価(税別)
568
税込単価
625
通常出荷日:7日目

【特長】・通気性に優れた不織布素材のパンツです。【用途】・土木・建築業・一般作業【商品仕様】・身長(c...

詳細を確認
  • JANコード
    4906554129791
  • 質量(g)
    77.000
  • トラスココード
    853-7734
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

7020-3L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7020-3Lの仕様・寸法情報

JANコード
4906554129791
質量(g)
77.000
トラスココード
853-7734
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
7020-3L
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568
( 625 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性に優れた不織布素材のパンツです。
【用途】
・土木・建築業・一般作業
【商品仕様】
・身長(cm)
・胸囲(cm)
・ウエスト(cm)94-104
・ウエストゴム使用
・ポケット付
・JANコード:4906554129791
・トラスココード:853-7734
・質量:77g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 不織布パンツ 3Lサイズの型番7020-3Lのページです。 型番7020-3Lに関する仕様情報を記載しております。
川西 不織布パンツ 3Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト