17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

オリコン 28B 38Bフタ

オリコン 28B 38Bフタ
  • オリコン 28B 38Bフタ
通常単価(税別)
2,643円
税込単価
2,907円
通常出荷日:6日目

【特長】・埃やゴミの浸入を防止する被せフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

最小発注数量
ブルー
216-8412
1個
イエロー
216-5283
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,643円
( 2,907円 )
6日目
2,643円
( 2,907円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・埃やゴミの浸入を防止する被せフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン 28B 38Bフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン 28B 38Bフタ
オリコン 28B
オリコン 38B
オリコン 28B(2)
オリコン 38B(2)
オリコン P38BーB
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,643円6,317円7,686円9,532円11,367円7,686円
通常出荷日6日目8日目8日目6日目6日目8日目
外形間口範囲(mm)401-500401-500401-500401-500401-500401-500
外形奥行範囲(mm)301-350301-350301-350301-350301-350301-350
外形高さ範囲(mm)1-100201-300301-400201-300301-400301-400
質量(g)315.00017502010.000175020002150
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト