ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #340フタ明グレー

通常単価(税別)
2,434円
税込単価
2,677円
通常出荷日:8日目

【特長】・TP34シリーズに被せることができます。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • 色
    グレー
  • 外形間口 (mm)
    512
  • 外形奥行 (mm)
    345
  • 外形高さ (mm)
    24
  • 適合コンテナ
    201251、201851
  • JANコード
    4983049363465
  • トラスココード
    217-7960
  • 質量(g)
    460.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合本体
    201251、201851

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

701708
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #340フタ明グレー 製品特長・仕様

701708の仕様・寸法情報

色
グレー
外形間口(mm)
512
外形奥行(mm)
345
外形高さ(mm)
24
適合コンテナ
201251、201851
JANコード
4983049363465
トラスココード
217-7960
質量(g)
460.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合本体
201251、201851

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
701708
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,434円
( 2,677円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TP34シリーズに被せることができます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #340フタ明グレーの型番701708のページです。 型番701708に関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #340フタ明グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #340フタ明グレー
サンボックス #2Sフタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
サンボックス #360フタ明グレー
サンボックス #64フタ
サンボックス #330フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,434円858円3,033円2,774円4,275円1,824円
通常出荷日8日目6日目1日目8日目8日目2日目
色グレークリアブルーグレーグレーグレー
外形間口(mm)512212-679-344
外形奥行(mm)345151-344-344
外形高さ(mm)2424-24-24
適合コンテナ201251、201851--202403--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました