ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

万能ホーム水栓 701-523HK-13

万能ホーム水栓 701-523HK-13 701-523HK-13
通常単価(税別)
4,833
税込単価
5,316
通常出荷日:9日目

【特長】・固定コマ仕様(一般地、寒冷地共用)・赤ビス付き【商品仕様】・JANコード:497235370...

詳細を確認

型番:

701-523HK-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

701-523HK-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353701421
トラスココード
807-5189
質量(g)
403.800
-
-

型番リスト

表示件数
型番
701-523HK-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,833
( 5,316 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定コマ仕様(一般地、寒冷地共用)
・赤ビス付き
【商品仕様】
・JANコード:4972353701421
・トラスココード:807-5189
・質量:403.8g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能ホーム水栓 701-523HK-13の型番701-523HK-13のページです。 型番701-523HK-13に関する仕様情報を記載しております。
万能ホーム水栓 701-523HK-13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能ホーム水栓 701-523HK-13
カクダイ レバー式万能ホーム水栓
万能ホーム水栓(送り座つき) 13
双口ホーム水栓13
自閉ホーム水栓 13
ガーデン用万能ホーム双口水栓//レトロ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,8339,1435,7459,6159,5819,356
通常出荷日9日目9日目9日目1日目7日目11日目
JANコード497235370142149723537014074972353701704497235370509249723537250074972353083886
トラスココード807-5189807-5184807-5196836-5680807-5461198-3449
質量(g)403.800658.000428.000891.000628.000829

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました