ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

オリコン 25Bフタ

オリコン 25Bフタ 701403YE00-Y
  • オリコン 25Bフタ
通常単価(税別)
1,544
税込単価
1,698
通常出荷日:6日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

701403YE00-Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

701403YE00-Yの仕様・寸法情報

イエロー
外形間口範囲(mm)
401-500
外形奥行範囲(mm)
301-350
外形高さ範囲(mm)
1-100
トラスココード
201-2785
質量(g)
420.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
336
外形寸法(mm)高さ
17
外形寸法(mm)間口
443

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
701403YE00-Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,544
( 1,698 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン 25Bフタの型番701403YE00-Yのページです。 型番701403YE00-Yに関する仕様情報を記載しております。
オリコン 25Bフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン 25Bフタ
オリコン 51Bフタ 青
オリコン 38Bー2(透明)フタ
オリコン 51BーB
オリコン 29・44・58Bフタ
オリコン P51B-B 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,5442,1204,8898,8373,1908,663
通常出荷日6日目6日目6日目8日目6日目8日目
イエローブルーブルーブルーブルーブルー
外形間口範囲(mm)401-500501-600401-500501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)301-350351-400401-450351-400351-400351-400
外形高さ範囲(mm)1-1001-1001-100301-4001-100301-400
トラスココード201-2785201-1233201-2811216-6819216-6808216-5239

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました