ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
工進 ハイリッターポンプ |
|
工進 手廻しポンプ |
|
エスコ プラスチックオイラー(50~1000ml) |
|
ミヤサカ ポリタンク用コック コッくんオイル |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,943円 ( 5,437円 ) | 1日目 |
6,767円 ( 7,444円 ) | 8日目 |
2,014円 ( 2,215円 ) | 1日目 |
【特長】
・感染性廃棄物処理容器です
・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です
・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
サンペール#12/#20 白 ハンドル付き
5通常価格(税別):2,989円~

トラスコ中山
角型パンチングBOX
0通常価格(税別):3,534円~

トラスコ中山
丸缶・丸缶用フタ
0通常価格(税別):174円~

トラスコ中山
樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径:40mm/50mm
3.3通常価格(税別):3,966円~

JFEドラムサービス
ステンレス クローズドドラム缶
0通常価格(税別):35,259円~

トラスコ中山
取手付パンチングBOX
0通常価格(税別):7,512円~

旭金属工業
急速オイルコック
0通常価格(税別):1,438円~

アサヒペン
アサヒペン 油性用丸缶2L
0通常価格(税別):865円

アサヒペン
アサヒペン 油性用丸缶4L
0通常価格(税別):863円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ