ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ガーデン用水栓

カクダイ ガーデン用水栓 701-212-13
通常単価(税別)
8,328円
税込単価
9,161円
通常出荷日:9日目

【特長】・泡沫金具付き・泡沫金具を外すと取付ネジM16X1.0注意 屋外での使用において若干の色落ちや...

詳細を確認

型番:

701-212-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

701-212-13の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
701-212-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,328円
( 9,161円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡沫金具付き
・泡沫金具を外すと取付ネジM16X1.0注意 屋外での使用において若干の色落ちや変色が発生する場合があります。
【商品仕様】
・ガーデン用水栓
・JANコード:4972353006137
・トラスココード:807-8885
・質量:327.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ガーデン用水栓の型番701-212-13のページです。 型番701-212-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ガーデン用水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ガーデン用水栓
ガーデン用水栓 701-322-13
カクダイ 洗濯機用水栓
カクダイ 分水用水栓上部
ガーデン用万能ホーム双口水栓//レトロ
洗濯機用水栓(ストッパー・送り座付き)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,328円11,749円7,057円10,478円10,187円5,231円
通常出荷日9日目9日目9日目7日目11日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました