ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #330フタ 701201
  • サンボックス #330フタ

サンボックス #330フタ

通常単価(税別)
1,404
税込単価
1,544
通常出荷日:2日目

【特長】・TP33シリーズに被せることができます。【材質】・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁です。

型番:

701201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #330フタ 製品特長・仕様

701201の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
外形間口(mm)
344
外形奥行(mm)
344
外形高さ(mm)
24
詳細タイプ
フタ
JANコード
4983049363366
トラスココード
217-8120
質量(g)
285.000
ライトグレー
適合本体
200807、201665

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
701201
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,404
( 1,544 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TP33シリーズに被せることができます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #330フタの型番701201のページです。 型番701201に関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #330フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #330フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"
サンボックス#20E
ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″
TRW型コンテナ用フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲積水テクノ成型
通常価格1,4042,3354,9744,0325,2152,772
通常出荷日2日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナその他
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
グレーブルーブルークリアブルーブルー
外形間口(mm)344-350369449600
外形奥行(mm)344-510475682400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました