17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 化粧桶#12フタ クリーム 701101CL00-C

サンコー 化粧桶#12フタ クリーム

通常単価(税別)
667円
税込単価
734円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・径の割...

詳細を確認
  • 容量 (l)
    1.9
  • 質量(g)
    140.000
  • トラスココード
    217-6212
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

701101CL00-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

701101CL00-Cの仕様・寸法情報

容量(l)
1.9
質量(g)
140.000
トラスココード
217-6212
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
701101CL00-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
667円
( 734円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・径の割に比較的全高の低い平たい一種の桶です。
・ディスプレイ等でご使用下さい。
・商品のイメージアップをお約束します。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:376φ×11
・出荷単位(個):50
・サンコー 化粧桶#12フタ クリーム
・質量:193g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 化粧桶#12フタ クリームの型番701101CL00-Cのページです。 型番701101CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
サンコー 化粧桶#12フタ クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 化粧桶#12フタ クリーム
化粧桶
サンコータル #3 クリーム
サンコー サンコータル角3.5K-2フタ
万能桶
アシスト洗桶 ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲矢崎化工新輝合成
通常価格667円282円 -860円547円3,089円 -1,022円 -
通常出荷日6日目6日目6日目8日目7日目1日目〜
容量(l)1.9--1.8--
質量(g)140.000--100.000--
トラスココード217-6212--217-5587--
材質1ポリエチレン(PE)--ポリエチレン(PE)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました