ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
|
エスコ 5/20Lポリタンク(封印キャップ) |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・サンペールK#20T専用のフタです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:330×235×24
・サンコー サンペールK#20Tフタ 白
・質量:210g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)


信越化学工業
シリコーンオイル

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
70L ダストボックス
0通常価格(税別):10,605円

トラスコ中山
バケツ型ゴミ箱 エコペール(丸型)
0通常価格(税別):3,541円~

リス
キャスターペール 70C2 2輪 容量 74L
0通常価格(税別):10,873円~

テラモト
ステンレスゴミ箱 グランドコーナー 470丸32
0通常価格(税別):9,464円

エスコ
ダストボックス(蓋付/グレー)
0通常価格(税別):4,534円~

アイリスオーヤマ
丸型ペール
0通常価格(税別):2,334円~

積水テクノ成型
積水 ポリダスター本体(ストーン)
0通常価格(税別):4,773円~

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~