17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンペールK#13Fフタ2型 白 701071WH01-W

サンコー サンペールK#13Fフタ2型 白

通常単価(税別)
1,579
税込単価
1,737
通常出荷日:6日目

【特長】・サンペールK#13F専用のフタです。【商品仕様】・外形寸法(mm)外径×奥行×高さ:272×...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    701071WH01-W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    701071WH01-Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    701071WH01-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,579
    ( 1,737 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サンペールK#13F専用のフタです。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)外径×奥行×高さ:272×272×39
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:272×272×39
    ・サンコー サンペールK#13Fフタ2型 白
    ・質量:245g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー サンペールK#13Fフタ2型 白の型番701071WH01-Wのページです。 型番701071WH01-Wに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー サンペールK#13Fフタ2型 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー サンペールK#13Fフタ2型 白
    サンコー サンペールK#13F本体 白
    サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白
    サンコー サンペールK#50フタ2型 白
    サンコー サンペールK#20Fフタ 白
    サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格1,5792,6154271,8461,7461,249
    通常出荷日6日目6日目8日目6日目6日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました