17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーテック 手押しスイーパー 700M

マーテック 手押しスイーパー

通常単価(税別)
148,225円
税込単価
163,048円
通常出荷日:14日目

【特長】・使用しない時はハンドルを本体側に折りたたんでコンパクトに収納できます。・コンテナを2つ搭載し...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    700M
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    700Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    700M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    148,225円
    ( 163,048円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・使用しない時はハンドルを本体側に折りたたんでコンパクトに収納できます。
    ・コンテナを2つ搭載し、後進でも清掃可能です。
    【用途】
    ・倉庫内の清掃に。
    【商品仕様】
    ・清掃能力([[M2]]/h):2680
    ・清掃幅(mm):670
    ・幅(mm):780
    ・奥行(mm):1200
    ・高さ(mm):960
    ・サイドブラシ付
    ・ダストボックス容量(L):30/8
    ・質量:25kg
    【材質/仕上】
    ・スチールとポリエチレン樹脂

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マーテック 手押しスイーパーの型番700Mのページです。 型番700Mに関する仕様情報を記載しております。
    マーテック 手押しスイーパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マーテック 手押しスイーパー
    手押しスイーパー ウォーキングYuso
    マーテック 搭乗式スイーパー 清掃能力(㎡/h):14850
    マーテック 搭乗式スイーパー 清掃能力(㎡/h):11500
    マーテック 搭乗式スイーパー 清掃能力(㎡/h):7700
    マーテック 搭乗式スイーパー 清掃能力(㎡/h):21000
    メーカーマーテックスイデンマーテックマーテックマーテックマーテック
    通常価格148,225円86,642円12,405,064円9,303,798円7,265,823円10,854,771円
    通常出荷日14日目1日目14日目14日目14日目14日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました