17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 化粧桶#10フタ クリーム 700804CL00-C

サンコー 化粧桶#10フタ クリーム

通常単価(税別)
544
税込単価
598
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・径の割...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    700804CL00-C
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    700804CL00-Cの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    700804CL00-C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    544
    ( 598 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
    ・径の割に比較的全高の低い平たい一種の桶です。
    ・ディスプレイ等でご使用下さい。
    ・商品のイメージアップをお約束します。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×高さ:312φ×12
    ・出荷単位(個):100
    ・サンコー 化粧桶#10フタ クリーム
    ・質量:130g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    ご注意

    • 火気厳禁
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー 化粧桶#10フタ クリームの型番700804CL00-Cのページです。 型番700804CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー 化粧桶#10フタ クリームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー 化粧桶#10フタ クリーム
    サンコー 化粧桶#8フタ クリーム
    サンコー 化粧桶#9フタ クリーム
    サンコー 化粧桶#7フタ クリーム
    サンコー 化粧桶#11フタ クリーム
    サンコー 化粧桶#8.5フタ クリーム
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格544358439303558439
    通常出荷日6日目8日目6日目8日目8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました