17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

万能篭 小ー3(フタ)
  • 万能篭 小ー3(フタ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

万能篭 小ー3(フタ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

700609BL00-B

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・青果や果実等の店頭陳列用途等、様々な場面でお使い頂けるスタンダードな篭です。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

高さ(外形)(mm)
~150
幅(外形)(mm)
301~400
奥行(外形)(mm)
201~300
トラスココード
217-6397
質量(g)
36.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
302×202×11
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト