17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 化粧桶#7フタ クリーム 700403CL00-C

サンコー 化粧桶#7フタ クリーム

通常単価(税別)
774円
税込単価
851円
通常出荷日:8日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・径の割...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    700403CL00-C
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    700403CL00-Cの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    700403CL00-C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    774円
    ( 851円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
    ・径の割に比較的全高の低い平たい一種の桶です。
    ・ディスプレイ等でご使用下さい。
    ・商品のイメージアップをお約束します。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×高さ:220φ×12
    ・出荷単位(個):200
    ・サンコー 化粧桶#7フタ クリーム
    ・質量:64g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 白メリヤスウエス 画像

      ミスミ

      白メリヤスウエス

      油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

    • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

      ミスミ

      極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

      商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー 化粧桶#7フタ クリームの型番700403CL00-Cのページです。 型番700403CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー 化粧桶#7フタ クリームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー 化粧桶#7フタ クリーム
    サンコー 化粧桶#7.5フタ(PE) クリーム
    サンコー 化粧桶#10フタ クリーム
    サンコー 化粧桶#8フタ クリーム
    サンコー 化粧桶#9フタ クリーム
    サンコー 化粧桶#11フタ クリーム
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格774円802円762円827円652円1,090円
    通常出荷日8日目8日目6日目8日目6日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました