ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M ポスト・イット 50X15mm 100枚X50パッド 4色混色 5000枚

3M ポスト・イット 50X15mm 100枚X50パッド 4色混色 5000枚 7002-K
通常単価(税別)
2,797
税込単価
3,077
通常出荷日:4日目

【特長】・古紙100%の再生紙を使用しています。・環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。【商品...

詳細を確認
  • 分別廃棄、紙(再生可能)

型番:

7002-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7002-Kの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
7002-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,797
( 3,077 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古紙100%の再生紙を使用しています。
・環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
【商品仕様】
・縦(mm):50
・色:イエロー、ピンク、ブルー、グリーン
・横(mm):15
・再生紙見出し50個パック
・JANコード:4519001437785
・トラスココード:542-2035
・質量:350g
【材質/仕上】
・本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙。粘着材:アクリル系粘着材。

ご注意

  • 分別廃棄、紙(再生可能)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ポスト・イット 50X15mm 100枚X50パッド 4色混色 5000枚の型番7002-Kのページです。 型番7002-Kに関する仕様情報を記載しております。
3M ポスト・イット 50X15mm 100枚X50パッド 4色混色 5000枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポスト・イット 50X15mm 100枚X50パッド 4色混色 5000枚
3M ポスト・イット 50X15mm 100枚X50パッド イエロー 5000枚
3M ポスト・イット 強粘着50X15mm90枚X50パッド5色混色 4500枚
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X4パッド 4色混色
3M ポスト・イット 75X50mm 100枚X10パッド 4色入り 1000枚
3M ポスト・イット 75X12.5mm 100枚X4パッド 4色混色
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,7972,7972,8997662,311651
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました