17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンコータル水産#2フタ 透明 700258TM00-TM
  • サンコー サンコータル水産#2フタ 透明

サンコー サンコータル水産#2フタ 透明

通常単価(税別)
396円
税込単価
436円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・持ち運...

詳細を確認
  • トラスココード
    200-0074
  • 質量(g)
    49.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

700258TM00-TM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

700258TM00-TMの仕様・寸法情報

トラスココード
200-0074
質量(g)
49.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
700258TM00-TM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
396円
( 436円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・持ち運びのしやすいハンドル付。
・透明で見栄えがよく内容商品を引き立てます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:206φ×17
・出荷単位(個):100
・サンコー サンコータル水産#2フタ 透明
・質量:49g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンコータル水産#2フタ 透明の型番700258TM00-TMのページです。 型番700258TM00-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンコータル水産#2フタ 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンコータル水産#2フタ 透明
サンコー サンコータル#1ー2フタ 透明
サンコー サンコータル#1フタ(PS) 透明
サンコー サンコータル#20フタ クリーム
サンコー サンコータル#5(平)フタ クリーム
サンコー サンコータル#45フタ 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格396円296円340円1,447円971円3,106円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目8日目8日目
トラスココード200-0074199-9997200-0030200-0066--
質量(g)49.00032.00035.000250.000--
材質1ポリプロピレン(PP)ポリスチレン(PS)ポリスチレン(PS)ポリエチレン(PE)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました