17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 朱塗樽 2K用フタ 赤 700252RE00-R
  • サンコー 朱塗樽 2K用フタ 赤

サンコー 朱塗樽 2K用フタ 赤

通常単価(税別)
467円
税込単価
514円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・日本の...

詳細を確認
  • 質量(g)
    43.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

700252RE00-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

700252RE00-Rの仕様・寸法情報

質量(g)
43.000
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
700252RE00-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
467円
( 514円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・日本の伝統である漆の趣をもつ高級出荷タルです。内容商品を一層高価なものへと引き立てます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:153φ×14
・出荷単位(個):100
・サンコー 朱塗樽 2K用フタ 赤
・質量:43g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • バット サンバット1号~3号 青・白 画像

    三甲

    バット サンバット1号~3号 青・白

    【特長】食品保管に最適です。

  • バンジュウ 画像

    三甲

    バンジュウ

    【特長】サンボックスよりもリブが少ないため、洗浄性に優れる。食品を扱う際に清潔を保ちやすい。内面がフラットになっており、食品を入れても傾くことがない。

  • ばんじゅう(透明) 画像

    三甲

    ばんじゅう(透明)

    【特長】本体が透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適な食品用コンテナ。シンプル形状で洗浄性がよい。製造国:日本。材質:ポリプロピレン(PP)。※当商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 朱塗樽 2K用フタ 赤の型番700252RE00-Rのページです。 型番700252RE00-Rに関する仕様情報を記載しております。
サンコー 朱塗樽 2K用フタ 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 朱塗樽 2K用フタ 赤
サンコー 朱塗樽 3K用フタ 赤
サンコー 朱塗樽 4K用フタ 赤
サンコー 漬物タル5Kー2フタ クリーム
サンコー 漬物タル10Kー2フタ クリーム
サンコー 漬物タル4Kー2フタ クリーム
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格467円517円592円762円936円617円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
質量(g)43.00066.00086.000107.000162.00082.000
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました