17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 土産物タル1Kー1フタ 透明 700202TM00-TM

サンコー 土産物タル1Kー1フタ 透明

通常単価(税別)
320円
税込単価
352円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。【商品仕...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    700202TM00-TM
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    700202TM00-TMの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    700202TM00-TM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    320円
    ( 352円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×高さ:162φ×10
    ・出荷単位(個):200
    ・サンコー 土産物タル1Kー1フタ 透明
    ・質量:34g
    【材質/仕上】
    ・ポリスチレン(PS)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー 土産物タル1Kー1フタ 透明の型番700202TM00-TMのページです。 型番700202TM00-TMに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー 土産物タル1Kー1フタ 透明のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー 土産物タル1Kー1フタ 透明
    サンコー 土産物タル2Kー1フタ 透明
    サンコー サンコータル#1ー2フタ 透明
    サンコー 漬物タル4Kー1フタ クリーム
    サンコー 土産物タル2Kー3フタ 半透明
    サンコー 土産物タル2Kー2フタ 半透明
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格320円320円296円377円686円320円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました