ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
DESCO JAPAN 静電気シールドバッグ ジップトップタイプ【100個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |



閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです
・ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます
・軽量であり、かつ強度にも優れています
【用途】
・防湿性を要求される電子部品の保護

DESCO JAPAN
SCS 防湿シールドバッグ

DESCO JAPAN
静電気シールドバッグ ジップトップタイプ

DESCO JAPAN
SCS 防湿シールドバッグ 254X610mm (100枚入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):517円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):210円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
プチプチ 長尺物梱包用チューブ
0通常価格(税別):2,383円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~