17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンコータル#1フタ(PS) 透明 700156TM00-TM
  • サンコー サンコータル#1フタ(PS) 透明

サンコー サンコータル#1フタ(PS) 透明

通常単価(税別)
340円
税込単価
374円
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。・形状は...

詳細を確認
  • トラスココード
    200-0030
  • 質量(g)
    35.000
  • 材質1
    ポリスチレン(PS)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

700156TM00-TM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

700156TM00-TMの仕様・寸法情報

トラスココード
200-0030
質量(g)
35.000
材質1
ポリスチレン(PS)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
700156TM00-TM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340円
( 374円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・形状はシンプルで滑らかな優しいイメージです。
・上部内側面には段差を設け、木蓋の装着が可能です。
・底面部の切り欠きと上部外周凹部により、安定した縄掛けができます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:164φ×8
・出荷単位(個):200
・サンコー サンコータル#1フタ(PS) 透明
・質量:35g
【材質/仕上】
・ポリスチレン(PS)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンコータル#1フタ(PS) 透明の型番700156TM00-TMのページです。 型番700156TM00-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンコータル#1フタ(PS) 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンコータル#1フタ(PS) 透明
サンコー サンコータル#1ー2フタ 透明
サンコー サンコータル水産#2フタ 透明
サンコー サンコータル#20フタ クリーム
サンコー サンコータル#5(平)フタ クリーム
サンコー サンコータル#45フタ 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格340円296円396円1,447円971円3,106円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目8日目8日目
トラスココード200-0030199-9997200-0074200-0066--
質量(g)35.00032.00049.000250.000--
材質1ポリスチレン(PS)ポリスチレン(PS)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました