17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 土産物タル1Kー2蓋 半透明 700103WHNA00

サンコー 土産物タル1Kー2蓋 半透明

通常単価(税別)
175
税込単価
193
通常出荷日:6日目

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。【商品仕...

詳細を確認
  • 容量 (l)
    11
  • 質量(g)
    515.000
  • トラスココード
    200-0020
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • イエロー

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

700103WHNA00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

700103WHNA00の仕様・寸法情報

容量(l)
11
質量(g)
515.000
トラスココード
200-0020
材質1
ポリプロピレン(PP)
イエロー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
700103WHNA00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175
( 193 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:135φ×9
・出荷単位(個):200
・サンコー 土産物タル1Kー2蓋 半透明
・質量:23g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 土産物タル1Kー2蓋 半透明の型番700103WHNA00のページです。 型番700103WHNA00に関する仕様情報を記載しております。
サンコー 土産物タル1Kー2蓋 半透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 土産物タル1Kー2蓋 半透明
サンコー 土産物タル0.5Kー2蓋 半透明
サンコー 土産物タル0.5K蓋 半透明
角タル1.5K 半透明
角タル2Kー2(PE)フタ爪有 半透明
角タル1Kー2用フタ(PS)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格175123175404333281
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
容量(l)11--1.5--
質量(g)515.000-2350.00092.00071.00047.000
トラスココード200-0020-200-0045217-6171217-5798217-5793
材質1ポリプロピレン(PP)-ポリエチレン(PE)--ポリスチレン(PS)
イエロー-ブルー透明乳白色透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました