ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TBC ステンレス ストリートエルボ 1/8

TBC ステンレス ストリートエルボ 1/8 6-SUS-SE
通常単価(税別)
1,137円
税込単価
1,251円
通常出荷日:6日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)6・呼び径(B)1/8・L(mm)18・H(mm)...

詳細を確認

型番:

6-SUS-SE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6-SUS-SEの仕様・寸法情報

JANコード
4582110442902
トラスココード
812-8105
質量(g)
23.000
材質1
ステンレス(SCS13A)

型番リスト

表示件数
型番
6-SUS-SE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,137円
( 1,251円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)6
・呼び径(B)1/8
・L(mm)18
・H(mm)26
・TBC ステンレス ストリートエルボ 1/8
・JANコード:4582110442902
・トラスココード:812-8105
・質量:23g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス ストリートエルボ 1/8の型番6-SUS-SEのページです。 型番6-SUS-SEに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス ストリートエルボ 1/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス ストリートエルボ 1/8
TBC ステンレス ストリートエルボ 1
TBC ステンレス ストリートエルボ 3/8
TBC ステンレス ストリートエルボ 1・1/2
TBC ステンレス ストリートエルボ 1/4
TBC ステンレス ストリートエルボ 1・1/4
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格1,137円2,513円1,148円4,292円1,137円3,533円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458211044290245821104429574582110442926458211044297145821104429194582110442964
トラスココード812-8105812-8049812-8002812-8080812-8113812-8067
質量(g)23.000164.00042.000347.00029.000263.000
材質1ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました