ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

TBC ステンレス プラグ 1/8

TBC ステンレス プラグ 1/8 6-SUS-P
通常単価(税別)
542
税込単価
596
通常出荷日:6日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)6・呼び径(B)1/8・L(mm)7・H(mm)1...

詳細を確認

型番:

6-SUS-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-SUS-Pの仕様・寸法情報

JANコード
4582110443053
トラスココード
812-8103
質量(g)
4.000
材質1
ステンレス(SCS13A)

型番リスト

表示件数
型番
6-SUS-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542
( 596 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)6
・呼び径(B)1/8
・L(mm)7
・H(mm)11
・TBC ステンレス プラグ 1/8
・JANコード:4582110443053
・トラスココード:812-8103
・質量:4g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス プラグ 1/8の型番6-SUS-Pのページです。 型番6-SUS-Pに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス プラグ 1/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス プラグ 1/8
TBC ステンレス プラグ 1
TBC ステンレス エルボ 1/8
TBC ステンレス プラグ 1・1/2
TBC ステンレス チーズ 1/8
TBC ステンレス プラグ 1・1/4
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格5429637991,3641,0021,185
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目6日目
JANコード458211044305345821104431074582110442704458211044312145821104427974582110443114
トラスココード812-8103812-8047812-8101812-8078812-8106812-8065
質量(g)4.00056.00036.000111.00052.00088.000
材質1ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました