ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トップ工業 電動ドリル用ドリルチャック |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング・厚手)【10個入り】 |
|
ミスミ 指サック (天然ゴム) 口切タイプ 1000本入 |

【特長】
・刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
【用途】
・フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに。
【商品仕様】
・丸穴ポンチWH12.0
・JANコード:4562194984482
・トラスココード:805-3400
・質量:255g
【材質/仕上】
・鉄
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃
4.3通常価格(税別):3,175円~

泉精器製作所
角パンチ
0通常価格(税別):43,766円~

泉精器製作所
丸パンチ 厚鋼電線管用
5通常価格(税別):3,831円~

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト
4.5通常価格(税別):1,951円~

育良精機製作所
充電式油圧パンチャー ISKシリーズ(36V)
0通常価格(税別):215,208円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,391円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

マキタ
充電式4モードインパクトドライバTP141D
4.4通常価格(税別):31,073円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円