ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • テーパシャンクロングドリル LTD

    不二越

    テーパシャンクロングドリル LTD

    4.4

    通常価格(税別):9362円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • METS型Tスロットミル

    京セラ

    METS型Tスロットミル

    -

    通常価格(税別):25952円~

    通常出荷日:2日目

  • SRM2形ボールエンドミル

    三菱マテリアル

    SRM2形ボールエンドミル

    SRM2形ボールエンドミル

    三菱マテリアル

    SRM2形ボールエンドミル

    5.0

    通常価格(税別):26934円~

    通常出荷日:2日目

  • 多機能用 BRP

    三菱マテリアル

    多機能用 BRP

    多機能用 BRP

    三菱マテリアル

    多機能用 BRP

    4.0

    通常価格(税別):18023円~

    通常出荷日:2日目

  • ストレートシャンクロングドリル LSD

    不二越

    ストレートシャンクロングドリル LSD

    4.6

    通常価格(税別):1274円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • LTD ロングテーパドリル

    三菱マテリアル

    LTD ロングテーパドリル

    LTD ロングテーパドリル

    三菱マテリアル

    LTD ロングテーパドリル

    4.5

    通常価格(税別):11322円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 多機能用 AXD7000

    三菱マテリアル

    多機能用 AXD7000

    多機能用 AXD7000

    三菱マテリアル

    多機能用 AXD7000

    -

    通常価格(税別):56673円~

    通常出荷日:2日目

  • 多機能用 APX3000

    三菱マテリアル

    多機能用 APX3000

    多機能用 APX3000

    三菱マテリアル

    多機能用 APX3000

    4.3

    通常価格(税別):17225円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形

    MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)

    快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形

    快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形

    MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)

    快削形アルファラジアスミル(シャンク)AR形

    -

    通常価格(税別):22438円~

    通常出荷日:2日目

  • 多機能用 APX4000

    三菱マテリアル

    多機能用 APX4000

    多機能用 APX4000

    三菱マテリアル

    多機能用 APX4000

    5.0

    通常価格(税別):29748円~

    通常出荷日:2日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ TAC正面フライス 6F2B100R00

通常単価(税別)
186,288
税込単価
204,917
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・平面加工用・アプローチ角70度・トラスココード:713-0805・質量:1800g【材質...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

6F2B100R00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6F2B100R00の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番トラスココード質量材質
6F2B100R00713-08051800g本体:スチール

型番リスト

表示件数
型番
6F2B100R00
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,288
( 204,917 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・平面加工用
・アプローチ角70度
・トラスココード:713-0805
・質量:1800g
【材質/仕上】
・本体:スチール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ TAC正面フライス 6F2B100R00の型番6F2B100R00のページです。 型番6F2B100R00に関する仕様情報を記載しております。
タンガロイ TAC正面フライス 6F2B100R00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ TAC正面フライス 6F2B100R00
タンガロイ TAC正面フライス SN2R250R50
TAC正面フライス
タンガロイ TAC柄付フライス1SJ1
タンガロイ TAC工具部品 CU-R-CHP
タンガロイ TAC工具部品 S-CU-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格186,288209,474 -39,789 -43,148 -10,42510,425
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト