ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIAMOND 延長ロット棒 有効長100mm(Aロット)

DIAMOND 延長ロット棒 有効長100mm(Aロット) 6CD5520
通常単価(税別)
18,881円
税込単価
20,769円
通常出荷日:4日目

【特長】・より深い穿孔が必要な場合にご利用ください。【用途】・より深い穿孔が必要な場合に。・40φ以上...

詳細を確認

型番:

6CD5520
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6CD5520の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
6CD5520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,881円
( 20,769円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・より深い穿孔が必要な場合にご利用ください。
【用途】
・より深い穿孔が必要な場合に。
・40φ以上からのご使用となります。
【商品仕様】
・延長ロット棒有効長100mm(Aロット)
・トラスココード:805-3392
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIAMOND 延長ロット棒 有効長100mm(Aロット)の型番6CD5520のページです。 型番6CD5520に関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND 延長ロット棒 有効長100mm(Aロット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND 延長ロット棒 有効長100mm(Aロット)
DIAMOND 延長ロット棒 有効長200mm(Aロット)
DIAMOND 延長ロット棒 有効長300mm(Aロット)
DIAMOND 延長ロット棒 有効長100mm(M27)
DIAMOND 延長ロット棒 有効長200mm(M27)
延長バ- Aロット
メーカーIKKIKKIKKIKKIKKシブヤ
通常価格18,881円19,391円22,453円17,303円18,881円10,044円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました