17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIAMOND 三点式チューブ 65mm 6CD5106

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DIAMOND 三点式チューブ 65mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6CD5106

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
【用途】
・電設、設備、外構工事などの穴あけに最適。
・鉄筋コンクリートにも穴あけ可能。
【商品仕様】
・呼び径(mm):65
・チューブ長さ(mm):280
・三点式チューブ28mm
・トラスココード:805-3371
・質量:0.8kg
【材質/仕上】
・鉄

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト