ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 20m

カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 20m 698-01-20
通常単価(税別)
66,972円
税込単価
73,669円
通常出荷日:9日目

【特長】・塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用・金属管でも使用でき...

詳細を確認
  • 必ずアース配線をしてください。

型番:

698-01-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

698-01-20の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
698-01-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,972円
( 73,669円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
・金属管でも使用できます。
・市販の保温材か、0698保温テープを使用してください。
・ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
・電気使用量 13W(最大発熱時)~2W(最小発熱時)/1mあたり
・698-01は単体でも使用できますが、常時通電しており、外気温が一定温度に上昇しても電源はOFFにならず、待機電力がかかります。697-003と併用することで、外気温に合わせて電源ON/OFFの制御が可能になります。
【商品仕様】
・自己温度制御凍結防止帯20m
・JANコード:4972353694990
・トラスココード:807-8850
・質量:1301g

ご注意

  • 必ずアース配線をしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 20mの型番698-01-20のページです。 型番698-01-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 20m
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 2m
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 6m
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 10m
カクダイ 自己温度制御凍結防止帯 15m
カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格66,972円11,642円22,619円37,955円51,425円20,970円
通常出荷日9日目7日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジヒータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました