ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット

アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット 6950
  • アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット
通常単価(税別)
2,029円
税込単価
2,232円
通常出荷日:1日目

【特長】・使用頻度の高いサイズをセットしています。・力の入る電工グリップです。・ヒートン回し付です。【...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

6950
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6950の仕様・寸法情報

JANコード
4962485101633
トラスココード
803-6884
材質1
刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
材質2
ハンドル:アセテート樹脂
材質3
電工グリップ:PP、TPE
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6950
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,029円
( 2,232円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズをセットしています。
・力の入る電工グリップです。
・ヒートン回し付です。
【用途】
・家庭のねじ回し作業に。
【材質】
・刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
・ハンドル:アセテート樹脂
・電工グリップ:PP、TPE

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

【商品仕様】
型番:6950
・ケース寸法(mm):170×100×37
・セット内容(本):8
・セット内容:(-)3、(-)5、(-)6、(+)0、(+)1、(+)2、針、ギムネ、ヒートン回し(マジックコイン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセットの型番6950のページです。 型番6950に関する仕様情報を記載しております。
アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット
アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット
アネックス JOY6本組ドライバーセット
ソフトグリップ差替式ドライバー
"スリムオフセットドライバー"
ボックスドライバー 対辺10×125
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格2,029円933円812円896円1,406円921円 -
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目1日目
JANコード49624851016334962485101213496248510006349624852411794962485024147-
トラスココード803-6884469-7634803-6857475-3984327-2168-
材質1刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素鋼刃先:炭素鋼ビット:特殊合金鋼刃先:特殊合金鋼軸:特殊合金鋼、合金鋼
材質2ハンドル:アセテート樹脂ハンドル:ポリプロピレン(PP)ドライバーハンドル:PPグリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂グリップ:炭素鋼グリップ:アセテート樹脂(対辺4、4.5)
材質3電工グリップ:PP、TPE差替式グリップ:PP、TPE---グリップ:ポリプロピレン+エラストマー樹脂(5~13)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました