17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

691820
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    691820の仕様・寸法情報

    本体材質
    スチロール樹脂
    JANコード
    4904881691820
    トラスココード
    135-7243
    質量(g)
    1164.000
    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    691820
    RoHS?最小発注数量
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,243
    ( 2,467 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透明で中身がわかります。
    ・フタ、仕切付です。
    【商品仕様】
    ・319×240×92Hmm
    ・蝶プラ デスコBI 16
    ・JANコード:4904881691820
    ・質量:1164g
    【材質/仕上】
    ・スチロール樹脂

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    蝶プラ デスコBI 16の型番691820のページです。 型番691820に関する仕様情報を記載しております。
    蝶プラ デスコBI 16のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    蝶プラ デスコBI 16
    蝶プラ デスコBI 9
    蝶プラ デスコBI 18
    蝶プラ デスコBI 12S
    蝶プラ デスコBI 12L
    蝶プラ デスコS1
    メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
    通常価格2,2431,8433,0001,1662,5441,400
    通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目6日目
    本体材質スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂
    JANコード490488169182049048816918064904881691790490488169181349048816918374904881690298
    トラスココード135-7243135-5736135-5705135-5745135-4106135-5752
    質量(g)1164.000846.000888.000400.0001092.000530.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました