17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蝶プラ デスコM1

通常単価(税別)
1,559円
税込単価
1,715円
通常出荷日:4日目

【特長】・透明なので中身が何か分かります。・多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。・仕切付です...

詳細を確認

型番:

690212
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

690212の仕様・寸法情報

本体材質
スチロール樹脂
JANコード
4904881690212
トラスココード
135-5685
質量(g)
449.000
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
690212
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,559円
( 1,715円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なので中身が何か分かります。
・多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
・仕切付です。
【用途】
・細かい部品の監理・収納に。
・電子部品やプリント基板などの輸送に。
【材質】
・スチロール樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蝶プラ デスコM1の型番690212のページです。 型番690212に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ デスコM1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ デスコM1
蝶プラ デスコS1
蝶プラ デスコS1A
蝶プラ デスコBI 18
蝶プラ デスコBI 9
蝶プラ デスコBI 12L
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格1,559円2,385円1,709円3,147円3,627円3,218円
通常出荷日4日目6日目4日目1日目1日目1日目
本体材質スチロール樹脂スチロール樹脂-スチロール樹脂スチロール樹脂スチロール樹脂
JANコード49048816902124904881690298-490488169179049048816918064904881691837
トラスココード135-5685135-5752-135-5705135-5736135-4106
質量(g)449.000530.000-888.000846.0001092.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました