17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー メインブラシ標準 KM75/40

通常単価(税別)
29,121
税込単価
32,033
通常出荷日:1日目

【特長】・スイーパー用アクセサリーです。【商品仕様】・品名:メインブラシ550mm・適合機種:KM75...

詳細を確認

    型番:

    69068840
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    69068840の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    69068840
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,121
    ( 32,033 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スイーパー用アクセサリーです。
    【商品仕様】
    ・品名:メインブラシ550mm
    ・適合機種:KM75/40W G/Bp
    ・幅(mm):310
    ・奥行(mm):310
    ・高さ(mm):635
    ・製造国:イタリア
    ・JANコード:4039784344464
    ・トラスココード:794-2192
    ・質量:1.415kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー メインブラシ標準 KM75/40の型番69068840のページです。 型番69068840に関する仕様情報を記載しております。
    ケルヒャー メインブラシ標準 KM75/40のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー メインブラシ標準 KM75/40
    ケルヒャー メインブラシ480mm/標準
    床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ550mm標準
    (ポリシャー用ブラシ) 混毛ブラシ
    ポリッシャー用ブラシ
    ケルヒャー 床洗浄機用ディスクパッド
    メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャー山崎産業アマノケルヒャー
    通常価格29,12120,80418,6007,292 -17,949 -15,808 -
    通常出荷日1日目4日目9日目6日目1日目4日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト