ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ) |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
アステージ パーツストッカー |
【特長】
・透明なので中身が何か分かります
・多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます
・フタ付で、ホコリが入りません
【用途】
・細かい部品の監理・収納に

MAKINO(牧野工業)
ボックスパーツケース GMK型

MAKINO(牧野工業)
ボックスパーツケース EMK型

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

アズワン
小型コンテナー TBシリーズ
4.8通常価格(税別):1,416円~

アズワン
導電パーツボックス
4通常価格(税別):528円~

サカエ
パーツボックス Zタイプ (ネスティング仕様)
2通常価格(税別):809円~

サカエ
ピックケース 高さ 140~880mm
0通常価格(税別):11,613円~

エスコ
パーツケース・ツールケース(クリアー)
0通常価格(税別):350円~

トラスコ中山
PPトレー 長方形
0通常価格(税別):766円

エスコ
パーツケース(クリアー)
5通常価格(税別):730円~

エスコ
23/28mm 小物箱
5通常価格(税別):70円~