ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
蝶プラ工業 蝶プラ デスコCシリーズ |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
【特長】
・透明なので中身が何か分かります
・多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます
【用途】
・細かい部品の監理・収納に

MAKINO(牧野工業)
ボックスパーツケース GMK型

MAKINO(牧野工業)
ボックスパーツケース EMK型

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

エスコ
EA661AB-1~-7用 パーツケーストレー
0通常価格(税別):616円~

アズワン
マルチケース J-SS~LL/M-OL
5通常価格(税別):170円~

ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)
4.7通常価格(税別):5,668円~

エスコ
パーツケース・ツールケース(クリアー)
0通常価格(税別):350円~

エスコ
57x30x12mm 小物箱
5通常価格(税別):45円

エスコ
42/72/200mm 小物ケース
5通常価格(税別):485円~

アズワン
小型コンテナー TBシリーズ
4.8通常価格(税別):1,416円~

トラスコ中山
バンラックケース B型
4.3通常価格(税別):11,889円~