17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型横幕

大型横幕

通常単価(税別)
16,392円
税込単価
18,031円
通常出荷日:9日目

大型横幕【特長】はっきり見やすい表示の大型横幕です。【用途】工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策に...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    685【特長】
    ・はっきり見やすい表示の大型横幕です。
    【用途】
    ・工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策に。
    【商品仕様】
    ・取付仕様:ハト目14ヶ所紐付
    ・縦(mm):900
    ・横(mm):5400
    ・ハトメ14ヶ所、ひも付
    ・JANコード:4580284632075
    ・質量:1.28kg
    【材質/仕上】
    ・天竺
    688【特長】
    ・アイドリングストップ活動の取り組みを目立つように掲示することが可能です。
    【用途】
    ・アイドリングストップの推進に。
    【商品仕様】
    ・表示内容:アイドリングストップ
    ・縦(mm):900
    ・横(mm):5400
    ・ハトメ穴14箇所(ひも付き)
    ・質量:1.28kg
    【材質/仕上】
    ・布製
    686【特長】
    ・はっきり見やすい表示の大型横幕です。
    【用途】
    ・工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策に。
    【商品仕様】
    ・取付仕様:ハト目14ヶ所紐付
    ・縦(mm):900
    ・横(mm):5400
    ・ハトメ14ヶ所、ひも付
    ・JANコード:4580284632082
    ・質量:1.28kg
    【材質/仕上】
    ・天竺
    687【特長】
    ・はっきり見やすい表示の大型横幕です。
    【用途】
    ・工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策に。
    【商品仕様】
    ・取付仕様:ハト目14ヶ所紐付
    ・縦(mm):900
    ・横(mm):5400
    ・ハトメ14ヶ所、ひも付
    ・JANコード:4580284632099
    ・質量:1.28kg
    【材質/仕上】
    ・天竺

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・はっきり見やすい表示の大型横幕です。・工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策に。・取付仕様:ハト目14ヶ所紐付・縦(mm):900
    ・横(mm):5400・ハトメ14ヶ所、ひも付・JANコード:4580284632075・質量:1.28kg・天竺・表示内容:絶対にしないさせない不安全行動
    1個
    ・はっきり見やすい表示の大型横幕です。・工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策に。・取付仕様:ハト目14ヶ所紐付・縦(mm):900
    ・横(mm):5400・ハトメ14ヶ所、ひも付・JANコード:4580284632082・質量:1.28kg・天竺・表示内容:危険を予知してゼロ災害
    1個
    ・はっきり見やすい表示の大型横幕です。・工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策に。・取付仕様:ハト目14ヶ所紐付・縦(mm):900
    ・横(mm):5400・ハトメ14ヶ所、ひも付・JANコード:4580284632099・質量:1.28kg・天竺・表示内容:安全+第一
    1個
    ・アイドリングストップ活動の取り組みを目立つように掲示することが可能です。・アイドリングストップの推進に。・表示内容:アイドリングストップ
    ・縦(mm):900・横(mm):5400・ハトメ穴14箇所(ひも付き)・質量:1.28kg・布製
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,392円
    ( 18,031円 )
    9日目
    16,392円
    ( 18,031円 )
    9日目
    16,392円
    ( 18,031円 )
    9日目
    16,392円
    ( 18,031円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    大型横幕
    【特長】
    はっきり見やすい表示の大型横幕です。
    【用途】
    工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策に。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    大型横幕のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大型横幕
    大型よこ幕
    簡単テント用横幕
    イージーアップテント用横幕 ホワイト 3.0m
    イージーアップテント用横幕 ブルー 2.5m
    ワンタッチ取付標識 大型 禁止
    メーカーつくし工房グリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスユニット
    通常価格16,392円9,457円 -23,731円27,220円23,486円2,554円
    通常出荷日9日目1日目〜7日目7日目7日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト