17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) HDPE製/蓋:PP製 5L 683241
  • TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) HDPE製/蓋:PP製 5L

TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) HDPE製/蓋:PP製 5L

通常単価(税別)
9,300円
税込単価
10,230円
通常出荷日:4日目

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリエチレン製です。【商品仕様】・角型大型瓶(ストップ...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    2000~
  • 本体材質
    PE
  • 容量(ml)
    5000
  • トラスココード
    134-4674
  • 材質1
    容器:HDPE、蓋:PP

型番:

683241
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

683241の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
2000~
本体材質
PE
容量(ml)
5000
トラスココード
134-4674
材質1
容器:HDPE、蓋:PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
683241
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,300円
( 10,230円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級高密度ポリエチレン製です。
【商品仕様】
・角型大型瓶(ストップコック付)HDPE製/蓋:PP製5L
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:HDPE
・蓋:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) HDPE製/蓋:PP製 5Lの型番683241のページです。 型番683241に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) HDPE製/蓋:PP製 5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) HDPE製/蓋:PP製 5L
TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 5L
TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L
TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 10L
TARSONS 横型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 8L
TARSONS ハンドル付広口瓶 HDPE製/蓋:PP製 4L(角型)
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格9,300円8,690円16,188円11,368円21,223円4,458円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)2000~2000~2000~2000~2000~2000~
本体材質PEPPPPPEPPPE
容量(ml)50005000200001000080004000
トラスココード134-4674134-2943134-6223134-4663134-7752134-4630
材質1容器:HDPE、蓋:PP--容器:LDPE、蓋:PP-容器:HDPE、蓋:PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました