17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 5L 683240
  • TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 5L

TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 5L

通常単価(税別)
8,690円
税込単価
9,559円
通常出荷日:4日目

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・角型大型瓶(ストップコッ...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    2000~
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    5000
  • トラスココード
    134-2943

型番:

683240
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

683240の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
2000~
本体材質
PP
容量(ml)
5000
トラスココード
134-2943

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
683240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,690円
( 9,559円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・角型大型瓶(ストップコック付)PP製/蓋:PP製5L
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 5Lの型番683240のページです。 型番683240に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 5L
TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) HDPE製/蓋:PP製 5L
TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L
TARSONS 大型瓶(ストップコック付) LDPE製/蓋:PP製 10L
TARSONS 横型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 8L
TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 50L
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格8,690円9,300円16,188円11,368円21,223円20,782円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)2000~2000~2000~2000~2000~2000~
本体材質PPPEPPPEPPPP
容量(ml)500050002000010000800050000
トラスココード134-2943134-4674134-6223134-4663134-7752134-6179
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました