ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M ポスト・イット フィルムインデックス 40X23mm 40枚 2色混色

通常単価(税別)
570円
税込単価
627円
通常出荷日:4日目

【特長】・透明で、下の文字などを隠さずにマークできます。・1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です...

詳細を確認

型番:

682M-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

682M-2の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
682M-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570円
( 627円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明で、下の文字などを隠さずにマークできます。
・1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です。
・しっかり貼れて文字の書き込みも容易です。
【商品仕様】
・縦(mm):40
・色:ローズ、イエロー
・横(mm):23
・再生PETインデックス2個パック
・JANコード:4519001355973
・トラスココード:542-1900
・質量:6g
【材質/仕上】
・基材:ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)。粘着材:アクリル系粘着材。ディスペンサー:再生PET。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ポスト・イット フィルムインデックス 40X23mm 40枚 2色混色の型番682M-2のページです。 型番682M-2に関する仕様情報を記載しております。
3M ポスト・イット フィルムインデックス 40X23mm 40枚 2色混色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポスト・イット フィルムインデックス 40X23mm 40枚 2色混色
3M ポスト・イット フィルムインデックス 40X23mm 40枚 2色混色
3M ポスト・イット 75X12.5mm100枚X40パッド 4色混色4000枚
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X40パッド イエロー 4000枚
3M ポスト・イット 75X12.5mm100枚X40パッド イエロー4000枚
3M ポスト・イット 75X25mm 100枚X4パッド 4色混色
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格570円570円2,756円4,425円2,756円766円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました