ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ エルボ用保温材

カクダイ エルボ用保温材 682-036-20
通常単価(税別)
1,341円
税込単価
1,475円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・保温材厚さ10ミリ・JANコード:4972353682546・トラスココード:807-4...

詳細を確認

型番:

682-036-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

682-036-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353682546
トラスココード
807-4947
質量(g)
4.000
-
-

商品情報

呼径20
説明文保温材厚さ10ミリ

型番リスト

表示件数
型番
682-036-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,341円
( 1,475円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・保温材厚さ10ミリ
・JANコード:4972353682546
・トラスココード:807-4947
・質量:4.0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ エルボ用保温材の型番682-036-20のページです。 型番682-036-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ エルボ用保温材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ エルボ用保温材
カクダイ エルボ
カクダイ エルボ
カクダイ フレキ用エルボ
カクダイ フレキ用エルボ
カクダイ フレキ用エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,341円803円621円2,653円2,819円1,612円
通常出荷日2日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235368254649723530540224972353573356497235364601249723536460294972353646005
トラスココード807-4947807-6110807-7220807-4634807-4635807-3337
質量(g)4.00065.000147.000116.00094.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました