ツール用品技術窓口

確定しました

サンフラッグ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 5.5×75

サンフラッグ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 5.5×75 6800-C-5.5-75
通常単価(税別)
869
税込単価
956
通常出荷日:9日目

【特長】・グリップ後部に強固な尻金が付いているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。・...

詳細を確認

型番:

6800-C-5.5-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6800-C-5.5-75の仕様・寸法情報

JANコード
4906842320640
トラスココード
853-2376
重量(g)
80.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6800-C-5.5-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869
( 956 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ後部に強固な尻金が付いているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
・グリップ後部に強固な尻金がついているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
【用途】
・修理、メンテナンス、工場内作業など幅広くご使用頂けます。
【商品仕様】
・サイズ5.5×75mm
・マグネット入り
・先端ブラックポイント仕上げ
・強力貫通タイプ
・全身総焼入
・ハンガーフック仕様
・JANコード:4906842320640
・トラスココード:853-2376
・質量:80g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 5.5×75の型番6800-C-5.5-75のページです。 型番6800-C-5.5-75に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 5.5×75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 5.5×75
サンフラッグ ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 5.5×75
サンフラッグ ハイグリップドライバー強力貫通 5.5X75
サンフラッグ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 #1×75
サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 5.5X75
サンフラッグ ハイソフトドライバー貫通型 5.5X75
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格8698368188691,183780
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード49068423206404906842320077492193404906842320602490684231041249565669
トラスココード853-2376853-2512853-2371853-2373853-2579853-2386
重量(g)80.00084.00075.00080.00075.00079.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト