ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンフラッグ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 #2×150

サンフラッグ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 #2×150 6800-C-2-150
通常単価(税別)
974
税込単価
1,071
通常出荷日:9日目

【特長】・グリップ後部に強固な尻金が付いているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。・...

詳細を確認

型番:

6800-C-2-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6800-C-2-150の仕様・寸法情報

JANコード
4906842320626
トラスココード
853-2375
重量(g)
156.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6800-C-2-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
974
( 1,071 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ後部に強固な尻金が付いているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
・グリップ後部に強固な尻金がついているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
【用途】
・修理、メンテナンス、工場内作業など幅広くご使用頂けます。
【商品仕様】
・サイズ#2×150mm
・マグネット入り
・先端ブラックポイント仕上げ
・強力貫通タイプ
・全身総焼入
・ハンガーフック仕様
・JANコード:4906842320626
・トラスココード:853-2375
・質量:156g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 #2×150の型番6800-C-2-150のページです。 型番6800-C-2-150に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 #2×150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 #2×150
サンフラッグ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 #2×100
サンフラッグ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 6.0×150
サンフラッグ ハイソフトドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 #2×150
サンフラッグ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 #1×75
サンフラッグ ハイグリップドライバー強力貫通 #2X150
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格974937974957869915
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード4906842320626490684232061949068423206644906842320039490684232060249219395
トラスココード853-2375853-2374853-2378853-2508853-2373853-2370
重量(g)156.000130.000156.000148.00080.000151.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました