ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ ハイグリップドライバー強力貫通 #1X75

サンフラッグ ハイグリップドライバー強力貫通 #1X75 6800-1-75
  • サンフラッグ ハイグリップドライバー強力貫通 #1X75
通常単価(税別)
818
税込単価
900
通常出荷日:9日目

【特長】・グリップ後部にある尻金が付いているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。【用...

詳細を確認

型番:

6800-1-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6800-1-75の仕様・寸法情報

JANコード
49219371
トラスココード
853-2369
軸材質
軸部、特殊鋼
重量(g)
75.000

型番リスト

表示件数
型番
6800-1-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818
( 900 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ後部にある尻金が付いているので、作業上たたく必要のある場合には威力を発揮します。
【用途】
・修理、メンテナンス、工場内作業など幅広くご使用頂けます。
【商品仕様】
・サイズ #1×75mm強力貫通型マグネット入り
・サンフラッグ ハイグリップドライバー強力貫通 #1X75
・JANコード:49219371
・トラスココード:853-2369
・質量:75g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ハイグリップドライバー強力貫通 #1X75の型番6800-1-75のページです。 型番6800-1-75に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ハイグリップドライバー強力貫通 #1X75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ハイグリップドライバー強力貫通 #1X75
サンフラッグ ハイグリップドライバー強力貫通 #2X150
サンフラッグ ハイグリップドライバー強力貫通 #2X100
サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 #1X75
サンフラッグ ハイグリップドライバー強力貫通 6.0X150
サンフラッグ ハイグリップドライバー強力貫通 6.0X100
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格8189158821,175914882
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード492193714921939549068423193854906842310450492193644906842219357
トラスココード853-2369853-2370853-2472853-2575853-2372853-2473
軸材質軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼
重量(g)75.000151.000125.00075.000151.000125.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました