17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンロップ 天然ゴム中厚手3双組 Mピンク・グリーン 6789

ダンロップ 天然ゴム中厚手3双組 Mピンク・グリーン【3個入り】

通常単価(税別)
699
税込単価
769
通常出荷日:5日目

【特長】・やわらかく丈夫な中厚手です。・内面には裏毛をつけています。【用途】・炊事・洗濯・掃除に。【材...

詳細を確認
  • JANコード
    4904510667899
  • トラスココード
    854-8730
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    天然ゴム
  • 材質2
    綿(植毛)

型番:

6789
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

製品特長・仕様

ダンロップ 天然ゴム中厚手3双組 Mピンク・グリーン 製品特長・仕様

6789の仕様・寸法情報

JANコード
4904510667899
トラスココード
854-8730
質量(g)
180.000
材質1
天然ゴム
材質2
綿(植毛)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
6789
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699
( 769 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかく丈夫な中厚手です。
・内面には裏毛をつけています。
【用途】
・炊事・洗濯・掃除に。
【材質】
・天然ゴム
・綿(植毛)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダンロップ 天然ゴム中厚手3双組 Mピンク・グリーンの型番6789のページです。 型番6789に関する仕様情報を記載しております。
ダンロップ 天然ゴム中厚手3双組 Mピンク・グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンロップ 天然ゴム中厚手3双組 Mピンク・グリーン
天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)
天然ゴム中厚手 ピンク(厚み0.35mm)
天然ゴムあつ手 ピンク,オレンジ,グリーン(厚み約0.45mm)
脱タンパク天然ゴム リッチネ中厚手
天然ゴム グッドネ厚手
メーカーダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップ
通常価格699547514 -633 -569750
通常出荷日5日目1日目1日目〜1日目〜1日目7日目
JANコード4904510667899-----
トラスココード854-8730-----
質量(g)180.000-----
材質1天然ゴム表:天然ゴム天然ゴム表:天然ゴム天然ゴム、綿(植毛)天然ゴム
材質2綿(植毛)裏:綿(植毛)-裏:綿(植毛)-綿(植毛)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました