ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リンレイ スクールジム RECOBO 18L (1箱入)

リンレイ スクールジム RECOBO 18L (1箱入) 677404
  • リンレイ スクールジム RECOBO 18L (1箱入)
通常単価(税別)
22,658
税込単価
24,924
通常出荷日:4日目

【特長】・耐スリップ性・体育館・スポーツ施設等に最適な耐スリップ特性を実現。・シックスクール配慮型・P...

詳細を確認

型番:

677404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

677404の仕様・寸法情報

材質1
主成分:水、アクリル系樹脂エマルジョン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
677404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,658
( 24,924 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐スリップ性
・体育館・スポーツ施設等に最適な耐スリップ特性を実現。
・シックスクール配慮型
・PRTR非該当
・環境ホルモン疑義物質不使用
【用途】
・体育館用ワックスに。
【材質】
・主成分:水、アクリル系樹脂エマルジョン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リンレイ スクールジム RECOBO 18L (1箱入)の型番677404のページです。 型番677404に関する仕様情報を記載しております。
リンレイ スクールジム RECOBO 18L (1箱入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンレイ スクールジム RECOBO 18L (1箱入)
リンレイ スクールタフ RECOBO 18L (1箱入)
リンレイ スクール木床用 18L (1箱入)
学校用水性ワックス 18L
リンレイ カラーコート RECOBO 18L (1箱入)
リンレイ ロイヤルGプレミアムグロス RECOBO 18L (1箱入)
メーカーリンレイリンレイリンレイリンレイリンレイリンレイ
通常価格22,65820,81819,9276,06935,69319,897
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質1主成分:水、アクリル系樹脂エマルジョン主成分:水、アクリル系樹脂エマルジョン主成分:水、石油系溶剤主成分:水、天然ろう主成分:水、アクリル系樹脂エマルジョン主成分:水、金属架橋型アクリル樹脂エマルジョン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました