17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mピンク (100枚入) 6767

ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mピンク (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
762円
税込単価
838円
通常出荷日:21日目

【特長】・外エンボス加工で作業性がアップします。・食品加工など衛生的な作業が要求される現場に最適です。...

詳細を確認

    型番:

    6767
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    6767の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 21日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6767
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    762円
    ( 838円 )
    21日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・外エンボス加工で作業性がアップします。
    ・食品加工など衛生的な作業が要求される現場に最適です。
    【用途】
    ・食品加工
    ・盛り付け
    【商品仕様】
    ・色:ピンク
    ・サイズ:M
    ・全長(cm):28.0
    ・手のひら周り(cm):31.0
    ・JANコード:4904510667677
    ・トラスココード:854-9118
    ・質量:205g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mピンク (100枚入)の型番6767のページです。 型番6767に関する仕様情報を記載しております。
    ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mピンク (100枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダンロップ ポリエチレン手袋 PD-110 Mピンク (100枚入)
    ダンロップ 調理用ポリエチレン M (100枚入)
    ダンロップ 調理用ポリエチレン L (100枚入)
    ダンロップ 調理用ポリエチレン S (100枚入)
    ダンロップ NS370ニトリル極薄手袋 M ブルー (100枚入)
    ポリエチレン手袋
    メーカーダンロップダンロップダンロップダンロップダンロップアトム(安全・保護用品)
    通常価格762円1,002円1,002円1,002円1,744円869円
    通常出荷日21日目2日目5日目2日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました