ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 銅管キャップ

カクダイ 銅管キャップ 6695-9.52
通常単価(税別)
666
税込単価
733
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・銅管キャップ・JANコード:4972353669509・トラスココード:807-8374...

詳細を確認

型番:

6695-9.52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6695-9.52の仕様・寸法情報

JANコード
4972353669509
トラスココード
807-8374
質量(g)
2.700
材質1

型番リスト

表示件数
型番
6695-9.52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
666
( 733 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・銅管キャップ
・JANコード:4972353669509
・トラスココード:807-8374
・質量:2.7g
【材質/仕上】
・銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 銅管キャップの型番6695-9.52のページです。 型番6695-9.52に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 銅管キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 銅管キャップ
カクダイ 銅管キャップ
カクダイ 銅管キャップ
カクダイ 銅管キャップ
カクダイ 銅管キャップ
カクダイ 銅管キャップ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6666151,3702,5431,081582
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235366950949723536695234972353669554497235366956149723536695474972353669516
トラスココード807-8374807-8512807-8369807-8370807-8514807-8511
質量(g)2.700643.20062.80026.6004.000
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました