ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 銅管ソケット

カクダイ 銅管ソケット 6693-28.58
通常単価(税別)
940
税込単価
1,034
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・銅管ソケット・JANコード:4972353697397・トラスココード:807-8486...

詳細を確認

型番:

6693-28.58
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6693-28.58の仕様・寸法情報

JANコード
4972353697397
トラスココード
807-8486
材質1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6693-28.58
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940
( 1,034 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・銅管ソケット
・JANコード:4972353697397
・トラスココード:807-8486
・質量:0g
【材質/仕上】
・銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 銅管ソケットの型番6693-28.58のページです。 型番6693-28.58に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 銅管ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
カクダイ 銅管ソケット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格9401,5365411,162648897
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235369739749723536975644972353669387497235369746549723536972814972353697380
トラスココード807-8486807-8493807-8476807-8487807-8478807-8485
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました