ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 ハンガー付 #0×100

サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 ハンガー付 #0×100 666-C-0-100
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円
通常出荷日:9日目

【特長】・廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。・廻しやすく本締めができるソフトグリップタ...

詳細を確認

型番:

666-C-0-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

666-C-0-100の仕様・寸法情報

JANコード
4906842320244
トラスココード
853-2485
重量(g)
38.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
666-C-0-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690円
( 759円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプです。
・廻しやすく本締めができるソフトグリップタイプ。
・マグネット入り。
【用途】
・OA機器関連の精密作業に適してます。
【商品仕様】
・サイズ#0×100mm
・マグネット入り
・先端ブラックポイント仕上げ
・ハンガーフック仕様
・JANコード:4906842320244
・トラスココード:853-2485
・質量:38g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 ハンガー付 #0×100の型番666-C-0-100のページです。 型番666-C-0-100に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 ハンガー付 #0×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 ハンガー付 #0×100
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 ハンガー付 4.0×100
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 ハンガー付 #0×150
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 ハンガー付 #0×75
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 ハンガー付 4.0×150
サンフラッグ ハイソフトドライバー細軸 ハンガー付 4.0×75
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格690円690円711円678円711円678円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684232024449068423203674906842320251490684232023749068423203744906842320350
トラスココード853-2485853-2488853-2486853-2487853-2489853-2490
重量(g)38.00038.0004034.0004034.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました